Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
3.5 – 4 µm [ 137.79 – 157.48 µin ]
-
Diámetro de pin de conexión :
2.13 mm [ .084 in ]
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Preestaño
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
15
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.92 mm [ .115 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
16
-
Calibre del cable (mm²):
.8 – .9, 1.25 – 1.4
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
3000
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme