Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Recortada
-
Descripción de la forma :
Horquilla de muelle
-
Tamaño del perno :
8, M4
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.335
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Tipo de terminal de horquilla :
Terminal de horquilla
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Ninguno
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.8 – 2
-
Calibre del cable (CMA):
1624 – 4106
-
Diámetro del perno :
4.34 mm [ .171 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longitud del producto :
16.07 mm [ .633 in ]
-
Diámetro interno del barril :
1.77 mm [ .07 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
12000
-
Método de empaque :
Barra/carrete