Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Rango de contracción :
4:1
-
Tipo de fluido :
Refrigerante del motor, Agua, Combustible diésel, Líquido de transmisión, Líquido de lavado de parabrisas, Gasolina, Limpiador de motores, Líquido de frenos, Aceite lubricante
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
10.85 mm [ .427 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
2.41 mm [ .095 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
1.91 mm [ .075 in ]
-
Longitud del producto :
35 mm [ 1.378 in ]
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
1.91 mm [ .075 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 130
-
Temperatura de contracción (°C):
135
-
Flamabilidad :
Retardante de fuego
-
Propiedades de resistencia :
Humedad, Protección contra la inmersión
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
110
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Protección contra la tensión, Abrasión, Daño mecánico, Fluidos
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
China, República Checa