Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Diámetro de pin de conexión :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Níquel
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Material base de contacto :
Latón
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
9
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.27 – 2.79 mm [ .05 – .11 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – .82
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
6000
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia