Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
.8 – 2 µm [ 31.49 – 78.74 µin ]
-
Longitud de contacto :
19.94 mm [ .785 in ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre :
Mate
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.4 µm [ 15.75 µin ]
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Diámetro de pin de conexión :
1.73 mm [ .068 in ]
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
9
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.27 – 2.92 mm [ .05 – .115 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.12 – .8
-
Calibre del cable (CMA):
236.823 – 1578.82
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable conductor :
Macizo o de varios hilos
-
Sellable :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
6500
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme