Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Compresión
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre
-
Material primario del producto :
Cobre
-
Material del terminal de palma :
Cobre
-
Tipo de barril de compresión :
Estándar
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
21.2 mm [ 0.834 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
500 – 500
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
240
-
Diámetro externo del barril :
28.5 mm [ 1.12 in ]
-
Longitud del terminal :
127 mm [ 5 in ]
-
Longitud del barril :
47.6 mm [ 1.874 in ]
-
Ancho de terminal :
41.6 mm [ 1.638 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores, Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Conector de terminal
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico