Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Sellable :
No
Características del contacto
-
Corriente nominal típica (A):
30
-
Tamaño de contacto :
5.8mm, 4.8mm, 6.3 mm
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
PCB
Dimensiones
-
Diámetro de orificio en PCB :
1.85 mm [ .073 in ]
-
Longitud de terminal tab :
16 mm [ .629 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
2000
Otro
-
Terminal transmite :
25 – 40 A (Potencia)