Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Característica de bloqueo primario :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
25
-
Cantidad de filas :
3
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Gris
Características del contacto
-
Ancho de la pestaña de conexión (mm):
1.6, 4.8
-
Ancho de la pestaña de conexión (in):
.063, .189
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
2, 9.5
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.079, .374
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No