Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de terminales para cable de alimentación :
Termocontraíble
-
Aislamiento :
Plástico (XLPE)
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Familia de productos :
IXSU-F
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Tipo de voltaje de conexión para cables de alimentación (kV):
8.7/15(17.5)
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal (mm²):
95 – 240
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 95
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Interior
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
HD CENELEC 629.1