Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Trenzado de conductores :
Conductor de muchos hilos
-
Color del cable (base) :
Gris
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Poliolefina flexible
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
9.1 mm [ 0.36 in ]
-
Diámetro de aislamiento del conductor (mm):
13.7
-
Diámetro externo de cable :
13.7 mm [ 0.539 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
50
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
AFR35
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 105
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
1900
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme