Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
2
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase B según UL
-
Disposición de contactos :
2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
600
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
125
-
Resistencia de bobina (Ω):
288
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
1 A a 12 V
-
Corriente nominal de contacto (A):
20
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
24
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
240
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
125
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
2
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Orificio de montaje
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Otro
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
1.5 – 2
-
Clase de corriente de contacto (A):
20 – 30
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Dimensiones
-
Altura de producto :
63.5 mm [ 2.5 in ]
-
Longitud del producto :
85.73 mm [ 3.37 in ]
-
Ancho de producto :
63.8 mm [ 2.51 in ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata (Ag)
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de tornillo
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de tornillo