Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del contacto
-
Estilo de terminal :
Soldadura
-
Material de recubrimiento de contacto :
Estaño
-
Material del contacto :
Latón de resorte
-
Tipo de enchufe para relevador :
Montaje de brida
-
Configuración de polos :
2
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Brida con orificios de montaje
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Otro
-
Nota sobre relevadores :
Cinta de puesta a tierra
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
5.33 mm [ .21 in ]
-
Número de pines :
10
Características de la configuración
-
Opciones de relevador :
Puesta a tierra
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Poliéster
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de relevador :
Enchufe