Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminales de cable
-
Tipo de producto de interruptor pulsador :
Interruptor pulsador de uso general
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo de accionador :
Tapón – Pedir por separado
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Cuatro polos – Dos tiros
-
Número de accionadores :
Simple
-
Acción rápida :
Sin
-
Montura :
Sin
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
No táctil
-
Función operativa :
Momentáneo
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
6
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VDC):
28
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
125, 250
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Material de accionador :
Aleación de cobre enchapado en níquel
-
Material de caja :
Termoestable
-
Diseño del accionador :
Extendido
-
Estilo de buje :
Roscado
-
Tamaño de rosca de buje :
1/4-40
-
Color del accionador :
Natural
-
Fuerza del accionador :
400 – 2000 g [ 14.11 – 70.54 oz ]
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre revestido de plata
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Revestido de plata con enchapado en oro
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
No
-
Sellado de proceso :
No
Dimensiones
-
Longitud del buje :
7.11 mm [ .28 in ]
-
Longitud de accionador :
12.19 mm [ .48 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-20 – 85
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
A granel