Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aluminio 5056
-
Color del producto :
Negro o natural
Características de la configuración
-
Diseño de perilla :
Moleteado recto
-
Placa giratoria :
Sin
-
Falda :
Sin
-
Rotor :
Con
-
Tipo de girador :
Manivela
Dimensiones
-
Tamaño del eje :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diámetro del producto :
44.7 mm [ 1.76 in ]
Marcado de identificación
-
Estilo de indicador :
Manivela
-
Ubicación del indicador :
Superior
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme