Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de brida :
Norma
-
Resistencia a la tracción (Newton):
82
-
Resistencia a la tracción (lbf):
18.5
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
-
Material primario del producto :
Poliamida 6.6 con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables :
21 mm [ 0.82 in ]
-
Longitud del producto :
98 mm [ 3.9 in ]
-
Ancho de producto :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Grosor del producto :
1 mm [ .039 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
1000