Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Frecuencia de autoresonancia (GHz):
6
-
Inductancia (µH):
.0047
-
Corriente nominal (máx.) (mA):
130
-
Resistencia de CC (Ω):
1.4
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%):
2
Características del tipo de producto
-
Tipo de inductor :
Alta frecuencia
-
Código de tamaño del producto :
0201
-
Tipo de elemento :
Película delgada
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Enrollado
Otro
-
Factor de calidad del inductor :
8
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme