Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
46
-
Número de filas :
3
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
120 °C [ 120 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme