Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de las juntas y los empalmes :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conexión en línea de voltaje promedio
-
Aislamiento :
Polimérico
-
Estilo de la protección de apantallado del cable :
Cable, Cinta
-
Conectores mecánicos incluidos :
No
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 24
Características del cuerpo
-
Aislamiento de pared exterior :
Tubo
Dimensiones
-
Intervalo de la sección transversal (mm²):
240 – 500
-
Diámetro del material aislante de las juntas y los empalmes :
29.8 – 41.6 mm [ 1.17 – 1.63 in ]
-
Sección transversal del cable (máx.) (principal) (mm²):
500
-
Sección transversal del cable (mín.) (principal) (mm²):
240
-
Diámetro de las juntas y los empalmes :
29.3 – 33.8 mm [ 1.15 – 1.33 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
33 – 52 mm [ 1.29 – 2.04 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de las juntas y los empalmes :
En línea
Estándares de la industria
-
Normas :
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de juntas y empalmes :
EMEA
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Alemán