Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Polietileno reticulado
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Junta de bajo voltaje
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Sello de caja :
Adhesivo
Características de la configuración
-
Número de conductores :
4
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material aislante :
XLPE/EPR
Características de la carcasa
-
Material de blindaje :
No
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
25 – 70
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
70
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
25
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Corrosión atmosférica
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 50393
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, China, Europa, Medio Oriente y África
Otro
-
Uso de producto :
Juntas/empalmes