Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Otro
-
Grado :
Para uso comercial
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Óxido de polifenileno
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
Características eléctricas