Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
1900
Características del cuerpo
-
Trenzado de conductores :
Conductor de muchos hilos
-
Color del cable (base) :
Negro
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Poliolefina flexible
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
2.49 mm [ 0.098 in ]
-
Diámetro externo de cable :
4.69 mm [ .185 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
4
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
AFR35
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 105
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete