Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de contacto RF :
Coax
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características eléctricas
-
Opciones de impedancia :
No está emparejado
Características del cuerpo
-
Grosor de recubrimiento de carcasa (µin):
30
-
Material base de la carcasa :
Latón
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Oro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Retención de contacto :
Sin
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
6.35 mm [ .25 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja