Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Capacitancia (pF/ft):
27.1
-
Impedancia (Ω):
50
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.653
-
Diámetro dieléctrico de cable :
2.57 mm [ .101 in ]
-
Diámetro externo de cable :
4.45 mm [ 0.175 in ]
-
Rango de diámetro de conductor :
0.91 mm [ .036 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18
Otro
-
País de origen del producto :
EE. UU.
-
Material dieléctrico :
Rayfoam L
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre
-
Material de recubrimiento de la protección :
Plata
-
Color del cable :
Blanco
-
Tipo de protección :
Doble
-
Material de la cubierta :
Thermorad S
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
75
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Coaxial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 115 °C [ -67 – 239 °F ]