Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
2 trenzados redondos, Trenzado redondo
Características eléctricas
-
Capacitancia (pF/ft):
26.4
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
77
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño
-
Color del cable :
Negro
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño
-
Tipo de protección :
Doble, Trenzados redondos (2)
-
Diámetro de la protección :
3.58 mm [ .141 in ]
-
Material de la cubierta :
Thermorad S
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.5176
-
Diámetro dieléctrico de cable :
2.72 mm [ .107 in ]
-
Diámetro externo de cable :
4.34 mm [ .171 in ]
-
Rango de diámetro de conductor :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Coaxial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 115 °C [ -67 – 239 °F ]
Otro
-
País de origen del producto :
EE. UU., Reino Unido
-
Material dieléctrico :
Rayfoam L