Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Diámetro de aislamiento compatible (mín.) (in):
.17
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
3 – 6
-
Calibre del cable (CMA):
6529 – 10382
-
Diámetro del perno :
5 mm [ .197 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Longitud del producto :
23.37 mm [ .92 in ]
-
Diámetro interno del barril (mm):
4.82, 2.54
-
Diámetro interno del barril (in):
.1, .19
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
5.33 mm [ .21 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4.32 – 5.33 mm [ .17 – .21 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
10
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
-
Descripción de la forma :
Circular/ovalado
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Ninguno
-
Material base de contacto :
Latón
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
110 °C [ 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Barra/carrete
-
Cantidad por empaque :
3000
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
1.768
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No