Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Descripción de la forma :
En forma de D
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
M6
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
3.234
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Ninguno
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Diámetro de aislamiento compatible (mín.) (in):
.22
-
Calibre del cable (AWG):
10 – 6
-
Calibre del cable (mm²):
5 – 15
-
Calibre del cable (CMA):
10382 – 26248
-
Diámetro del perno :
6.73 mm [ .26 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Longitud del producto :
28.19 mm [ 1.11 in ]
-
Diámetro interno del barril (mm):
3.3, 6.85
-
Diámetro interno del barril (in):
.13, .27
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
8 mm [ .315 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
5.59 – 8 mm [ .22 – .315 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1500
-
Método de empaque :
Barra/carrete