Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Polimérico
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Terminal estanco activo
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento (PILC) (in):
1.15 – 1.5
-
Diámetro del aislamiento (plástico) (in):
1.15 – 1.5
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
350 – 500
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
29.21 – 38.1 mm [ 1.15 – 1.5 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
17.27 – 20.6 mm [ 68 – 81 in ]
Características del empaquetado
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 25
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero, PILC
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme