Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo
Características eléctricas
-
Capacitancia (pF/ft):
27.5
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
74
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño
-
Color del cable :
Negro
-
Material del conductor :
Placa de acero con revestimiento de cobre estañado
-
Tipo de protección :
Simple
-
Material de la cubierta :
Thermorad S
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.05
-
Diámetro dieléctrico de cable :
.79 mm [ .031 in ]
-
Diámetro externo de cable :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Rango de diámetro de conductor :
0.32 mm [ 0.013 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
30
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Coaxial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 115 °C [ -67 – 239 °F ]
Otro
-
País de origen del producto :
EE. UU.
-
Material dieléctrico :
Rayfoam L