Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Accesorios para pértiga de maniobra, Cubierta aislada
-
Técnica de instalación :
Instalación activada, cuña
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 25
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
32 – 212
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Otro
-
Se requiere cartucho de color :
Rojo