Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Características del contacto
-
Compatible con tamaño de contacto :
1
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Tapón de sellado
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Politetrafluoroetileno (PTFE)
-
Color del producto :
Blanco
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme