Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Longitud de contacto :
23.18 mm [ .91 in ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 8
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material del ferrule :
Cobre
-
Material del recubrimiento del ferrule :
Oro
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
Otro
-
Material dieléctrico :
PTFE
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Marcado de identificación
-
Código de colores de contacto :
Verde
Características del cuerpo
-
Material base de la carcasa :
cobre de berilio
-
Tipo de extracción de contacto :
Liberación trasera
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Oro
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Ajuste a presión
Características del tipo de producto
-
Estilo de contacto RF :
Coax
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Compatible con el tipo de cable RF :
Adams Russell FC14Z