Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
2 años
-
Relleno :
RAPID 3010
-
Empaque de relleno (C/D) :
Recipientes
-
Diseño de derivación :
Paralelo
-
Método de sellado de cables :
Rollos de espuma
-
Sello de caja :
Laberinto
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Junta de bifurcación de resina de bajo voltaje
-
Método de cierre :
Ajustar para cerrar
Dimensiones
-
Sección transversal del cable compatible - Derivación (máx.) (mm²):
70
-
Volumen de relleno (l):
1.7
-
Sección transversal del cable compatible - Derivación (mín.) (mm²):
10
-
Diámetro de cables compatible - Principal (mín.) (mm):
27
-
Diámetro de cables compatible - Derivación (mín.) (mm):
18
-
Diámetro de cables compatible - Derivación (máx.) (mm):
36
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
150
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
35
-
Diámetro de cables compatible - Principal (máx.) (mm):
55
Características de la configuración
-
Número de cables de derivacióm (máx.) :
4
-
Número de cables principales (máx.) :
4
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Bolsa
Condiciones de uso
-
Tipo de hidrófugo :
Agua, Ácidos húmicos
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Transparente
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 50393
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1