Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Dispositivo de conexión incluido :
TR10AI
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :
Robusto
-
Tipo de dispositivo de conexión :
Adaptador Tinel-Lock, Adaptador Tinel-Lock, Junta de entrada lateral Tinel-Lock
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
7.9 – 12.7 mm [ .313 – .5 in ]
-
Longitud del producto :
25.5 mm [ 1 in ]
-
Diámetro de entrada del cable :
.2 – 15.9 mm [ .01 – .63 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia a la niebla salina (Hr):
1000
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 260 °C [ -85 – 500 °F ]
Estándares de la industria
-
Número de especificación del conector :
NAS 1641, M83723/65, M83723/49, NAS 1599, MS3475, MS3476, MS3472, MS3474, MS3470, MS3471, MS3459, M83723/48, M83723/41, M83723/40, M83723/43, M83723/42, M83723/37, M83723/36, M83723/39, M83723/38, M83723/75, AS34241, AS34121, M83723/77, AS34461, NAS 1694, M83723/76, NAS 1699, NAS 1692, NAS 1693, AS34091, NAS 1652, AS34081, NAS 1653, NAS 1650, NAS 1651, NAS 1642, NAS 1643, M83723/72, M83723/71, AS34061, M83723/74, M83723/73, M83723/67, AS34001, M83723/66, M83723/69, AS34041, M83723/68, AS34011, M83723/92, M83723/91, M83723/96, M83723/95, AS34641, AS34681, AS34671, NAS 1701, NAS 1702, NAS 1700, M83723/86, M83723/85, M83723/87, M83723/82, AS34511, M83723/78, AS34501, M83723/84, AS34561, M83723/83, AS34541, M83723/14, M83723/13, M83723/08, M83723/05, M83723/04, M83723/07, M83723/06, M83723/98, M83723/01, M83723/97, M83723/03, M83723/02
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Acero resistente a la corrosión
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Pasivado (SAE AMS-QQ-P-35 o MIL-S-5002)
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Compatible con la forma del conector :
Circular
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector :
18, 27
Otro
-
Especificación de la interfaz del conector :
MIL-DTL-83723 Serie IIII/Clase H, MIL-DTL-83723 Serie III/Clase S, MIL-DTL-83723 Serie III/Clase G, R, W, MIL-DTL-83723 Serie III/Clase G, R, MIL-DTL-83723 Serie III/Clase A, G, R, AS50151 Contacto de engarce, MIL-DTL-83723 Serie III/Clase A, G, K, R, S, AS50151 Contacto de engarce clase L, W, MIL-DTL-83723 Serie III/Clase A, G, K, R, AS50151 Contacto de engarce clase D, L, U, W sin campana de extremo, MIL-DTL-83723 Serie I/Clase G, R, AS50151 Contacto de engarce clase D, L, U, W, AS81703 Serie 3, MIL-DTL-83723 Serie I/Clase A, G, R, AS81703 Serie 3/Clase E, L, MIL-DTL-26482 Serie 2/Clase A, L
-
Código de interfaz del conector de TE :
54
-
Código del tamaño de entrada :
10
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme