Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Terminales conectados :
2-1, 5-4
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Dos tiros
-
Número de accionadores :
Simple
-
Número de posiciones :
2
-
Función operativa :
Encendido Ninguno Encendido
Características del cuerpo
-
Recorrido de accionador :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Orientación de accionador :
Superior
-
Material de accionador :
Sulfuro de polifenileno (PPS)
-
Color del accionador :
Negro
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.68 mm [ .145 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Otro
-
Grado :
Instrumentación
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Longitud de accionador :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Longitud del producto :
11.94 mm [ .47 in ]
-
Ancho de producto :
11.43 mm [ .45 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.4
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
20
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro