Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Configuración del receptáculo :
Norma
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Cable plano
-
Número de posiciones :
6
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Latón
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño sobre níquel
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
50
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Código de polarización :
E
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Policarbonato con fibra de vidrio (GF)
-
Color de la carcasa :
Gris ahumado
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento de conductor :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24
-
Calibre del cable (mm²):
.2, .205
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal