Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio fundido a presión
Dimensiones
-
Longitud del producto (in):
3.156
-
Ancho del producto (in):
1.23
-
Alto del conector (in):
1.509
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1
-
Tipo de empaque :
Encapsulado