Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
-
Flexibilidad :
Flexible
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Rango de contracción :
2:1
-
Tipo de fluido :
Combustible de aviación, Agua, Fluidos hidráulicos
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
76.2 mm [ 3 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
.41 mm [ .016 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (°C):
121
-
Flamabilidad :
Retardante de fuego
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
95
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Abrasión, Protección contra la tensión, Daño mecánico, Fluidos
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
EE. UU.