Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
-
Flexibilidad :
Flexible
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Rango de contracción :
3:1
-
Tipo de fluido :
Aceite lubricante, Fluidos hidráulicos, Gasolina
Dimensiones
-
Rango de tamaño de tubo :
1 – 3 mm [ .039 – .118 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
3 mm [ .118 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
1 mm [ .039 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
.55 mm [ .022 in ]
-
Longitud del producto :
5 mm [ .197 in ]
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
.1 mm [ .003 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 135
-
Temperatura de contracción (°C):
120
-
Flamabilidad :
Retardante de fuego
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra salpicaduras
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
80
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Abrasión, Daño mecánico, Protección contra la tensión, Fluidos
Características de la impresora/etiqueta
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
República Checa