Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Características eléctricas
-
Tensión de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Aceite lubricante, Fluidos hidráulicos, Gasolina
-
Color primario del producto :
Blanco
-
Relación de contracción :
2:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Flexible
Dimensiones
-
Diámetro interior expandido (mím.) :
1.2 mm [ .046 in ]
-
Diámetro interior recuperado (máx.) :
.6 mm [ .023 in ]
-
Rango de los tamaños del tubo :
.6 – 1.2 mm [ .023 – .046 in ]
-
Grosor de la pared recuperada (nominal) :
.45 mm [ .018 in ]
-
Grosor de la pared recuperada (tolerancia) :
.12 mm [ .005 in ]
Condiciones de uso
-
Tipo de inflamabilidad del tubo :
Retardante de fuego
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 135
-
Temperatura de recuperación (°C):
120
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
80
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Asia, EMEA
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
Fuente del producto :
República Checa