Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Color del producto | Diámetro interno expandido (mín.) | Diámetro interno contraído (máx.) | Tipo de producto de tubos | Flamabilidad | Método de empaque | Rango de tamaño de tubo | Resistencia mecánica | Región aplicable |
---|
| EG03996001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Transparente | 3.2 mm | 1.6 mm | Tubos termorretráctiles | Sin retardador de fuego | Caja | 1.6 – 3.2 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5069826135 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 3.2 mm | 1.6 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 1.6 – 3.2 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| EP37446001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 1.6 mm | .8 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Pieza | .8 – 1.6 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| EP37466001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 1.6 mm | .8 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Pieza | .8 – 1.6 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| EP37886001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 1.6 mm | .8 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Pieza | .8 – 1.6 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| CV04826001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 1.2 mm | .6 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | .6 – 1.2 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5067204001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Amarillo | 102 mm | 51 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 51 – 102 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5069866078 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 12.7 mm | 6.4 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 6.4 – 12.7 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5069836046 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 4.8 mm | 2.4 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 2.4 – 4.8 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5069806045 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 1.6 mm | .8 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Pieza | .8 – 1.6 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5069866034 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 12.7 mm | 6.4 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 6.4 – 12.7 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5068106020 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Rojo | 19 mm | 9.5 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 9.5 – 19 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5069806057 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 1.6 mm | .8 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Pieza | .8 – 1.6 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 4623556011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 32 mm | 16 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 16 – 32 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5069866125 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 12.7 mm | 6.4 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 6.4 – 12.7 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| CV20706001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Rojo | 12.7 mm | 6.4 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 6.4 – 12.7 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| CV24176001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 1.2 mm | .6 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | .6 – 1.2 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5069876098 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 19 mm | 9.5 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 9.5 – 19 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5069836098 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 4.8 mm | 2.4 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 2.4 – 4.8 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 6573574001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Gris | 12.7 mm | 6.4 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Carrete | 6.4 – 12.7 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | EMEA, Global |
| 5069866111 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 12.7 mm | 6.4 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 6.4 – 12.7 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5069856066 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 9.5 mm | 4.8 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Pieza | 4.8 – 9.5 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 0642454001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Verde | 3.2 mm | 1.6 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 1.6 – 3.2 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 7252044001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Amarillo | 12.7 mm | 6.4 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Carrete plano | 6.4 – 12.7 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5069826064 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 3.2 mm | 1.6 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 1.6 – 3.2 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5242134001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Gris | 38 mm | 19 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 19 – 38 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5069826024 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 3.2 mm | 1.6 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 1.6 – 3.2 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 2670834001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Marrón | 38 mm | 19 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 19 – 38 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5068024004 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Rojo | 1.2 mm | .6 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | .6 – 1.2 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 6899794001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Marrón | 4.8 mm | 2.4 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 2.4 – 4.8 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5069834087 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 4.8 mm | 2.4 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Carrete | 2.4 – 4.8 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5069866044 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 12.7 mm | 6.4 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Pieza | 6.4 – 12.7 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| CH29366001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 1.2 mm | .6 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | .6 – 1.2 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5069866060 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 12.7 mm | 6.4 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 6.4 – 12.7 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 2891074002 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Marrón | 9.5 mm | 4.8 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 4.8 – 9.5 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5069876036 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 19 mm | 9.5 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Pieza | 9.5 – 19 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 4781476006 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Verde | 51 mm | 26 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 26 – 51 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5069836086 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 4.8 mm | 2.4 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 2.4 – 4.8 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| ER43426001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 32 mm | 16 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 16 – 32 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 4623556014 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 32 mm | 16 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Pieza | 16 – 32 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| EM71876001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 2.4 mm | 1.2 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 1.2 – 2.4 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| CH35916001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 1.2 mm | .6 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | .6 – 1.2 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5069796049 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 1.2 mm | .6 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | .6 – 1.2 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| EL63626001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 51 mm | 26 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 26 – 51 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| CV11486001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 1.2 mm | .6 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | .6 – 1.2 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| CV14996001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 1.2 mm | .6 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | .6 – 1.2 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5069796050 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 1.2 mm | .6 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | .6 – 1.2 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 4623556015 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 32 mm | 16 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 16 – 32 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| CH52086001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 1.6 mm | .8 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | .8 – 1.6 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |
| 5068304007 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Azul | 4.8 mm | 2.4 mm | Tubos termorretráctiles | Retardante de fuego | Caja | 2.4 – 4.8 mm | Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | Asia, EMEA |