Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Ferrule
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Estaño
-
Material primario del producto :
Cobre
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
3.73 – 4.42 mm [ .147 – .174 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
A granel
-
Cantidad por empaque :
1