Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de protección contra la tensión :
Ferrule
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
6
Características del cuerpo
-
Material primario del enchapado del producto :
Estaño
-
Material primario del producto :
Cobre
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro de cables con compatibilidad :
5.36 – 5.73 mm [ .211 – .225 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
A granel
-
Cantidad de bultos :
1