Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Carcasa tipo concha
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°, 45°
-
Material primario del producto :
Polipropileno
-
Color del producto :
Negro
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
6-32
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Compatible con la forma del conector :
En forma de D
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
10.67 mm [ .42 in ]
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector :
3
-
Con protección :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
1