Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Níquel
Características del contacto
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
Fijación mecánica
-
Función de retención de componentes :
Cable flotante de fibra óptica
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta
-
Cantidad por empaque :
100
Otro
-
Material dieléctrico :
Polietileno
-
Grado :
Para uso comercial