Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Material primario del producto :
Fundición a presión de aleación de zinc
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Caja
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
25.16
-
Longitud de la rosca :
4.65 mm [ .183 in ]
Fijación mecánica
-
Acabado del recubrimiento del producto :
Revestimiento de conversión de cromato
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Pin guía
-
Función de los accesorios de herraje :
Accesorios guía
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme