Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Clase de parte para uso militar :
Clase I
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Pieza suelta
Características del cuerpo
-
Color de franja :
Verde
-
Color de la manta aislante :
Azul
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
Sí
Características eléctricas
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Características de la configuración
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
M2.5
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Restricción de aislamiento
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
14
-
Calibre del cable (mm²):
2.15
-
Calibre del cable (CMA):
4234
-
Diámetro del perno :
2.84 mm [ .112 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
19.43 mm [ .765 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.98 – 3.3 mm [ .078 – .13 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
-
Compatible con el material de recubrimiento del cable :
Estaño
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme