Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de producto de terminal de anillo | Calibre del cable | Calibre del cable | Calibre del cable | Tamaño del perno | Diámetro del perno | Grosor de la lengüeta de contacto | Orientación del terminal | Longitud del producto | Material de recubrimiento de terminal | Rango de temperatura de funcionamiento | Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables | Diámetro del aislamiento compatible (máx.) | Rango de diámetro de aislamiento compatible | Método de empaque | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
---|
| 8-36161-0 | 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #10 | 5 mm | .99 mm | Recto | 27.51 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | Pieza suelta | - | - |
| 8-35109-0 | 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #10 | 5 mm | .99 mm | Recto | 27.51 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Pieza suelta | - | - |
| 7-51863-0 | 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | Recto | 19.86 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 3.81 mm | 2.03 – 3.81 mm | Pieza suelta | - | - |
| 8-35110-0 | 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | M6 | 6.73 mm | 1.02 mm | Recto | 33.58 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Pieza suelta | - | - |
| 8-328975-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | M12 | 13.08 mm | .79 mm | Recto | 32.84 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | Pieza suelta | - | - |
| 51863-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 22 AWG | - | 754 CMA | M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | Recto | 19.86 mm | Estaño | - | Restricción de aislamiento | 2.79 mm | .97 – 2.79 mm | En cinta portadora | - | - |
| 160298 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 12 – 10 AWG | 2.7 – 6.6 mm² | 5180 – 13100 CMA | 5/16, M8 | 8.3 mm | .79 mm | Recto | 30.2 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Caja | - | - |
| 320567 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 12 – 10 AWG | 3 – 6 mm² | 5180 – 13100 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | Recto | 27.51 mm | Estaño | - | Soporte sin aislamiento | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | Caja | - | - |
| 320569 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | 1/4, M6 | 6.73 mm | 1.02 mm | Recto | 35.58 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | Pieza suelta | - | - |
| 327654 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 22 – 16 AWG | .326 – 1.31 mm² | 509 – 3260 CMA | #4, M2.5 | 3.02 mm | .79 mm | Recto | 16.99 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | Pieza suelta | - | - |
| 35148 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #4, M3 | 3.02 mm | 1.07 mm | Recto | 24.21 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Pieza suelta | - | - |
| 320572 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | 5/16, M8 | 7.92 mm | .79 mm | Recto | 27.38 mm | Estaño | - | Soporte sin aislamiento | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | Pieza suelta | - | - |
| 35362 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M6 | 6.73 mm | 1.27 mm | Recto | 35.18 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 7.62 mm | 4.32 – 7.62 mm | Pieza suelta | - | - |
| 2-34974-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M6 | 6.73 mm | .79 mm | Recto | 28.39 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | En cinta portadora | - | - |
| 2-328976-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 16 AWG | - | 2800 CMA | 1/2, M12 | 12.7 mm | .79 mm | Recto | 34.4 mm | Estaño | - | Restricción de aislamiento | 3.3 mm | 1.6 – 3.3 mm | Pieza suelta | - | - |
| 2-36151-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 22 – 16 AWG | .26 – 1.65 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | Recto | 20.24 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | En cinta portadora | - | - |
| 2-320569-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 10 AWG | 6.11 mm² | 12066 CMA | 1/4, M6 | 6.73 mm | .79 mm | Recto | 35.36 mm | Estaño | - | Restricción de aislamiento | 5.08 mm | 3.02 – 5.08 mm | Pieza suelta | - | - |
| 2-320573-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 22 AWG | - | 754 CMA | 3/8 | 9.53 mm | .79 mm | Recto | 30.94 mm | Estaño | - | Restricción de aislamiento | 2.79 mm | .97 – 2.79 mm | Pieza suelta | - | - |
| 2-323990-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 24 – 20 AWG | .205 – .518 mm² | 320 – 1290 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | Recto | 20.85 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 2.54 mm | 1.02 – 2.54 mm | En cinta portadora | - | - |
| 130171 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | M5 | 5.25 mm | .79 mm | Recto | 27.68 mm | Estaño | - | Soporte sin aislamiento | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Pieza suelta | - | - |
| 130090 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M5 | 5.26 mm | .79 mm | Recto | 21.94 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | Pieza suelta | - | - |
| 2-130090-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M5 | 5.26 mm | .79 mm | Recto | 21.94 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | En cinta portadora | - | - |
| 1-320551-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 20 AWG | .6 mm² | 1186 CMA | M4 | 4.34 mm | .79 mm | Recto | 23.01 mm | Estaño | - | Restricción de aislamiento | 2.79 mm | 1.17 – 2.79 mm | Pieza suelta | - | - |
| 2-320571-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 20 AWG | .6 mm² | 1186 CMA | 1/4, M6 | 6.35 mm | .79 mm | Recto | 27.38 mm | Estaño | - | Restricción de aislamiento | 2.79 mm | 1.17 – 2.79 mm | Pieza suelta | - | - |
| 130094 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M5 | 5.26 mm | .79 mm | Recto | 21.94 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | Pieza suelta | - | - |
| 2-320576-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 12 AWG | 3.37 mm² | 6654 CMA | 5/16, M8 | 7.92 mm | .79 mm | Recto | 35.36 mm | Estaño | - | Restricción de aislamiento | 5.08 mm | 2.41 – 5.08 mm | Caja | - | - |
| 130008 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 22 – 16 AWG | .25 – 1.6 mm² | 509 – 3260 CMA | M5 | 5.2 mm | .79 mm | Recto | 17.4 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | Caja | - | - |
| 130046 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 22 – 16 AWG | .26 – 1.65 mm² | 509 – 3260 CMA | #6 | 6.3 mm | .79 mm | Recto | 27.5 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | Pieza suelta | - | - |
| 35149 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | 1.02 mm | Recto | 24.21 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Pieza suelta | - | - |
| 31886 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | Recto | 20.24 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | Pieza suelta | - | - |
| 320573 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | 3/8 | 9.53 mm, 9.91 mm | .79 mm | Recto | 30.94 mm | Estaño | - | Soporte sin aislamiento | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | Pieza suelta | - | - |
| 1-320551-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 22 AWG | - | 754 CMA | M4 | 4.34 mm | .79 mm | Recto | 23.01 mm | Estaño | - | Restricción de aislamiento | 2.79 mm | .97 – 2.79 mm | Pieza suelta | - | - |
| 1-320551-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 18 AWG | - | 1900 CMA | M4 | 4.34 mm | .79 mm | Recto | 23.01 mm | Estaño | - | Restricción de aislamiento | 2.79 mm | 1.42 – 2.79 mm | Pieza suelta | - | - |
| 1-32883-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 12 – 10 AWG | 3 – 6 mm² | 5180 – 13100 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | Recto | 26.54 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | En cinta portadora | - | - |
| 1-35787-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | Recto | 26.19 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | En cinta portadora | - | - |
| 1-51864-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 16 AWG | - | 2800 CMA | M4 | 4.34 mm | .79 mm | Recto | 23 mm | Estaño | - | Restricción de aislamiento | 3.3 mm | 1.6 – 3.3 mm | Pieza suelta | - | - |
| 1-51864-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 14 AWG | 2.15 mm² | 4234 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | Recto | 23 mm | Estaño | - | Restricción de aislamiento | 3.3 mm | 1.98 – 3.3 mm | Pieza suelta | - | - |
| 1-51864-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 16 AWG | - | 2800 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | Recto | 23 mm | Estaño | - | Restricción de aislamiento | 3.3 mm | 1.6 – 3.3 mm | En cinta portadora | - | - |
| 1-51864-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 14 AWG | 2.15 mm² | 4234 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | Recto | 23 mm | Estaño | - | Restricción de aislamiento | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | En cinta portadora | - | - |
| 1-320551-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 22 – 16 AWG | .326 – 1.31 mm² | 509 – 3260 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | Recto | 21.44 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | En cinta portadora | - | - |
| 1-320627-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | #8, M4 | 4.17 mm | .79 mm | Recto | 26.57 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | En cinta portadora | - | - |
| 1-327743-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M6 | 6.73 mm | .79 mm | Recto | 1.3 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | En cinta portadora | - | - |
| 2-31880-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #4, M2.5 | 3.02 mm | .79 mm | Recto | 17.07 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | En cinta portadora | - | - |
| 2-31887-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #10 | 4.82 mm | .79 mm | Recto | 20.24 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | En cinta portadora | - | - |
| 2-31890-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #8, M4 | 4.17 mm | .79 mm | Recto | 21.44 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | En cinta portadora | - | - |
| 2-320552-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | Recto | 20.24 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | En cinta portadora | - | - |
| 2-320553-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #4, M2.5 | 3.02 mm | .79 mm | Recto | 17.07 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | En cinta portadora | - | - |
| 2-320554-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #8, M4 | 4.17 mm | .79 mm | Recto | 20.24 mm | Estaño | - | Soporte de aislamiento | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | En cinta portadora | - | - |
| 2-320561-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 16 AWG | - | 2800 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | Recto | 19.43 mm | Estaño | - | Restricción de aislamiento | 3.3 mm | 1.6 – 3.3 mm | Pieza suelta | - | - |
| 2-320564-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Terminal de anillo cerrado | 14 AWG | 2.15 mm² | 4234 CMA | 3/8 | 9.53 mm | .79 mm | Recto | 32.51 mm | Estaño | - | Restricción de aislamiento | 3.3 mm | 1.98 – 3.3 mm | Pieza suelta | - | - |