Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de desconexión :
Desconexión de doble pin
Características del cuerpo
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Plata
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
1/0
-
Calibre del cable (mm²):
53.5
-
Calibre del cable (kcmil):
106
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Cableado de conductor de potencia :
275/24
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10
-
Método de empaque :
Caja