Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
M2
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Restricción de aislamiento
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Color de franja :
Negro
-
Color de la manta aislante :
Amarillo
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Clase de parte para uso militar :
Clase I
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26
-
Calibre del cable (CMA):
304
-
Diámetro del perno :
2.18 mm [ .086 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
18.8 mm [ .739 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.66 – 1.4 mm [ .026 – .055 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
105 °C [ 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
-
Compatible con el material de recubrimiento del cable :
Estaño
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
Sí
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Pieza suelta