Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Indicador de temperatura :
No
Características de la configuración
-
Tipo de conductor preinstalado :
Polietileno XL
-
Conductor preinstalado :
Sí
Características del cuerpo
-
Color de cable :
Verde
-
Material de recubrimiento del conductor :
Estaño
-
Trenzado de conductor :
De varios hilos
Dimensiones
-
Calibre del alambre conductor preinstalado (mm²):
.38
-
Diámetro externo de blindaje (mín.) :
8.9 mm [ .35 in ]
-
Longitud del producto :
45.5 mm [ 1.79 in ]
-
Rango compatible del diámetro de la cubierta :
13 mm [ .51 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
13 mm [ .512 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
7.01 mm [ .276 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
125
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra salpicaduras
-
Temperatura del cable (máx.) (°C):
85
Estándares de la industria
-
Aprobado por el gobierno :
No
-
Especificación MIL o NAS (MIL-S-83519, NAS-1747) :
No